Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SFC KOENIG BF660080024014
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
TYPE
Order Number
CNSORDERNO
CP [bar]
FORM
FORM
Material sleeve
M1
Material pin
M2
Material spring
M3
Material cage
M4
Material ball
M5
-0.00/-0.05
D1 [mm]
+0.10/-0.00
D2 [mm]
±0.2
D3 [mm]
Max.
D4 [mm]
±0.1
L1 [mm]
+0.4/-0.2
L2 [mm]
+0.4/-0.2
L3 [mm]
Max.
L4 [mm]
1
2
3
4
BF660080024000
300179735
0
pre-assembled
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
-
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
BF660080024014
300179729
0.14
pre-assembled
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
BF660080024040
300179718
0.4
pre-assembled
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
BF660080024100
300179500
1
pre-assembled
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
3.80
10.0
3.80
13.8
3.20
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
SFC KOENIG
- Series BF660080024xxx
Sipariş numarası
BF660080024014
Shorttext
KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
Son değişiklik
07.10.2024 10:26:47
Parça
Anahtar Kelimeler
CHECK VALVE
ELEMENTS
Flow Control
Forward Flow
Series
Sınıflandırmalar
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties